(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用法蘭通過螺栓將外筒固定在支撐座上,因裝配簡單,適用於3C、半導體產業等使用。
需要配管、配線、排氣或減輕重量的地方,可使用中空花鍵軸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SOF008T2DNS-[60-500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SOF010T2DNS-[60-1000/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SOF012T2DNS-[60-1000/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SOF015T2DNS-[70-1200/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SOF020T2DNS-[80-1200/1]-P[0,1]-B[1,2] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 導桿軸外徑 D (φ) | 軸材質 | 螺帽的數量 (pcs) | 螺帽全長 L1 (mm) | 螺帽外徑 D1 (φ) | 預壓 | 導桿軸全長 L (mm) | 基本額定負荷 動態額定 (kgf) | 基本額定負荷 静定格 (kgf) | 基本額定扭矩 (kgf・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 實心 | 8 | S55C | 1 ~ 2 | 25 | 15 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 500 | 121 | 136 | 0.56 | ||
8天 | 實心 | 10 | S55C | 1 ~ 2 | 30 | 19 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 1000 | 192 | 219 | 1.11 | ||
8天 | 實心 | 12 | S55C | 1 ~ 2 | 35 | 21 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 1000 | 222 | 274 | 1.51 | ||
8天 | 實心 | 13.6 | S55C | 1 ~ 2 | 40 | 23 | 無預壓 / 輕預壓 | 70 ~ 1200 | 426 | 619 | 3.19 | ||
8天 | 實心 | 18.2 | S55C | 1 ~ 2 | 50 | 30 | 無預壓 / 輕預壓 | 80 ~ 1200 | 673 | 922 | 6.73 |
Loading...
螺帽的種類 | 方法蘭型 | 軸端形狀(左) | 標準 | 軸端形狀(右) | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
螺帽的長度 | 標準 | 精密度等級 | 普通級 | 螺帽材質 | SCM415H |
珠排數 | 二排 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策