(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 使用脫蠟鑄造技術製造不鏽鋼手輪HFST系列,可防鏽和抗酸鹼
● 安裝中心孔尺寸:6, 8mm
● 直徑:80~250mm
● 重量:0.26~2.97kg
● 本系列未附把手,請另行選配
型號 |
---|
HFST-100 |
HFST-125 |
HFST-140 |
HFST-160 |
HFST-200 |
HFST-250 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 100 | 29 | 29 | 8 | ||
5天 | 125 | 31 | 32.5 | 8 | ||
5天 | 140 | 35.5 | 34.5 | 8 | ||
5天 | 160 | 40 | 36.5 | 8 | ||
5天 | 200 | 46 | 44 | 8 | ||
5天 | 250 | 52 | 46 | 8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策