(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 三輻式鑄鐵電鍍手輪系列經典款式的簡單輪廓,使用品質優良的鑄鐵延長手輪使用壽命。提供電鍍與噴砂兩種表面處理
● 安裝中心孔尺寸:7, 8mm
● 直徑:150~210mm
● 重量:1.2~2.5kg
● 本系列未附把手,請另行選配
● 本系列提供 中心孔加大 與 鍵槽K 追加工,詳細請參考產品型錄旁「概要・規格」內說明
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 安裝部 孔加工 | 本體 表面處理 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 鍵槽 K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 7 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 12 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 12 | 4 | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 12 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 13 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 14 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 14 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 15 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 15 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 16 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 16 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 17 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 17 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 18 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 44 | 42 | 18 | 5 | ||
5天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 7 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 12 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 12 | 4 | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 12 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 13 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 14 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 14 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 15 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 15 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 16 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 16 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 17 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 17 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 18 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 44 | 42 | 18 | 5 | ||
5天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 8 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 12 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 12 | 4 | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 12 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 13 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 14 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 14 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 15 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 15 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 16 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 16 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 17 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 17 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 18 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 18 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 19 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 19 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 19 | 6 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 20 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 20 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 20 | 6 | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 48 | 44 | 20 | 7 | ||
5天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 8 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 12 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 12 | 4 | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 12 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 13 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 14 | - | ||
8天 | 175 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 14 | 5 | ||
8天 | 175 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 48 | 44 | 15 | - |
Loading...
本體 種類 | 牽牛花狀 | 本體 材質 | 鑄鐵 | 握柄 | 無(有握柄安裝孔) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策