(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 電鍍手輪HO / HY系列,較HB系列涵蓋更多規格,尺寸由直徑75mm到300mm
● 安裝中心孔尺寸:7, 8, 10mm
● 直徑:75~300mm
● 重量:0.31~4.1kg
● 本系列未附把手,請另行選配
● 本系列提供 中心孔加大 與 鍵槽K 追加工,詳細請參考產品型錄旁「概要・規格」內說明
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HO-3 |
HO-4 |
HO-5 |
HO-5.5 |
HO-6 |
HO-6.5 |
HO-7 |
HO-8 |
HO-10 |
HO-12 |
HY-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體 種類 | 手輪 外徑 A (φ) | 安裝部 孔加工 | 握柄 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 鍵槽 K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 牽牛花狀 | 71 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 30 | 25 | 7 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 99 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 38 | 30 | 7 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 45 | 38 | 7 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 139 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 50 | 45 | 8 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 50 | 45 | 8 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 163 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 55 | 41 | 8 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 176 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 57 | 48 | 8 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 202 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 61 | 49 | 8 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 250 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 71 | 60 | 8 | - | ||
5天 | 牽牛花狀 | 300 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 82 | 69 | 10 | - | ||
5天 | 實心圓盤 | 75 | 圓孔(貫穿孔) | 無(無握柄安裝孔) | 40 | 26 | 7 | - |
Loading...
本體 材質 | 鑄鐵 | 本體 表面處理 | 亮面鍍鉻 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策