(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● HM-A噴砂板曲柄手柄系列包含兩種類型中心孔:圓形和方形。噴砂處理後表面呈霧面效果,紋理有助於改善機器的外觀
● 安裝孔樣式:圓形、方形
● 長度:100~250mm
● 重量:400~1700g
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HM-100A |
HM-100A-SQ |
HM-125A |
HM-125A-SQ |
HM-150A |
HM-150A-SQ |
HM-160A |
HM-160A-SQ |
HM-200A |
HM-200A-SQ |
HM-250A |
HM-250A-SQ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 孔加工 | 安裝部 方孔尺寸 (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 安裝部 圓孔徑 (mm) | 安裝部 外徑 (mm) | 搭配握柄型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 圓孔(貫穿孔) | - | 100 | 10 | 28 | HIA-5/16 | ||
5天 | 方孔 | V12 | 100 | - | 28 | HIA-5/16 | ||
5天 | 圓孔(貫穿孔) | - | 125 | 10 | 34 | HIA-5/16 | ||
5天 | 方孔 | V14 | 125 | - | 34 | HIA-5/16 | ||
5天 | 圓孔(貫穿孔) | - | 150 | 14 | 38 | HIA-3/8 | ||
5天 | 方孔 | V17 | 150 | - | 38 | HIA-3/8 | ||
5天 | 圓孔(貫穿孔) | - | 160 | 14 | 38 | HIA-3/8 | ||
5天 | 方孔 | V17 | 160 | - | 38 | HIA-3/8 | ||
5天 | 圓孔(貫穿孔) | - | 200 | 17 | 44 | HIA-3/8 | ||
5天 | 方孔 | V22 | 200 | - | 44 | HIA-3/8 | ||
5天 | 圓孔(貫穿孔) | - | 250 | 17 | 48 | HIA-3/8 | ||
5天 | 方孔 | V22 | 250 | - | 48 | HIA-3/8 |
Loading...
本體 種類 | 曲柄手輪 | 本體 材質 | 鑄鐵 | 握柄 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
握柄 種類 | 旋轉式 | 本體 表面處理 | 銀色烤漆 | 握柄 材質 | 鑄鐵 |
握柄 表面處理 | 烤漆 | 安裝部 圓孔徑 E(φ) | 0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策