(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彎曲曲柄手輪 HM-8.HM-9

彎曲曲柄手輪 HM-8.HM-9

● 彎曲把手HM-8 / HM-9提供原色外觀、電鍍及黑色烤漆3種外表;3種彎曲外型。

● 安裝孔尺寸:3/8"
● 長度:140~190mm
● 重量:800~1800g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HM-8
HM-9
HM-9CC
HM-9L
HM-9LC
型號數量折扣標準
出貨日
本體 表面處理 安裝部 外徑 F
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝部 圓孔徑
(mm)
安裝部 外徑
(mm)
5天 [烤漆] 黑色烤漆5014014.550
5天 401901640
5天 [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻401901640
5天 402601640
5天 [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻402601640

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 材質 鑄鐵 安裝部 孔加工 圓孔(貫穿孔)
握柄 無(有握柄安裝孔) 安裝部 圓孔徑 E(φ) 0

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767