(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電著鑄鐵曲柄手輪 HMB (HMB-100)

手輪

電著鑄鐵曲柄手輪 HMB HMB-100

● 電著鑄鐵曲柄把 HMB 系列由鑄鐵製成。

● 安裝孔樣式:圓形、方形
● 長度:100~250mm
● 重量:300~1700g

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HMB-100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HMB-100
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 孔加工 安裝部 方孔尺寸
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝部 圓孔徑
(mm)
安裝部 外徑
(mm)
搭配握柄型號
5天 圓孔(貫穿孔)-1001028HHPR-23-5/16

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 材質 鑄鐵 握柄
握柄 種類 旋轉式 本體 表面處理 黑色電著 安裝部 圓孔徑 E(φ) 0

電著鑄鐵曲柄手輪 HMB的型號HMB-100頁面。
記載關於型號HMB-100之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HMB-100-SQ
HMB-125
HMB-125-SQ
HMB-150
HMB-150-SQ
HMB-160
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 孔加工 安裝部 方孔尺寸
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝部 圓孔徑
(mm)
安裝部 外徑
(mm)
搭配握柄型號
5天 方孔V12100-28HHPR-23-5/16
5天 圓孔(貫穿孔)-1251034HHPR-23-5/16
5天 方孔V14125-34HHPR-23-5/16
5天 圓孔(貫穿孔)-1501438HHPR-26-3/8
5天 方孔V17150-38HHPR-26-3/8
5天 圓孔(貫穿孔)-1601438HHPR-26-3/8

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767