(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 光澤美觀的電木材質的旋轉把手
● 握柄:電木
● 安裝部:鋼 / 鍍鉻
● 適用安裝部尺寸:M6, M8, M10; 1/4", 5/16", 3/8"
● 握柄長度:40~90mm
● 重量:70~160g
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HHPR-18-1/4 |
HHPR-18-M6 |
HHPR-22-M6 |
HHPR-23-5/16 |
HHPR-23-M8 |
HHPR-26-3/8 |
HHPR-26-M10 |
HHPR-28-3/8 |
HHPR-28-M10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 握柄直徑 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部 螺牙長度 (mm) | 安裝部 螺牙尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 18 | 40 | 12 | 1/4" | ||
5天 | 18 | 40 | 12 | M6 | ||
5天 | 22 | 50 | 12 | M6 | ||
5天 | 23 | 65 | 13 | 5/16" | ||
5天 | 23 | 65 | 13 | M8 | ||
5天 | 26 | 80 | 16 | 3/8" | ||
5天 | 26 | 80 | 16 | M10 | ||
5天 | 28 | 90 | 16 | 3/8” | ||
5天 | 28 | 90 | 16 | M10 |
Loading...
型式 | 旋轉型 | 形狀 | 棒型(直型) | 握柄材質 | 電木 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策