(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 折疊式電木把手 HL / HL-A 系列,表面處理仔細,美觀大方,可防止電磁波干擾也不生鏽;使用後可折疊收納手柄
● 握柄:電木
● 摺疊安裝部:鋼 / 染黑
● 適用安裝部尺寸:M4, M6, M10
● 握柄長度:57~114mm
● 重量:40~140g
型號 |
---|
HL-50 |
HL-65 |
HL-65A |
HL-80 |
HL-80A |
HL-90 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 螺牙No. M | 全長 (mm) | 握柄直徑 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部 螺牙尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 內螺牙 | M4 | 67 | 21 | 50 | M4 | ||
5天 | 內螺牙 | M6 | 86 | 23 | 65 | M6 | ||
5天 | 外螺牙 | M10 | 89 | 23 | 65 | M10 | ||
5天 | 內螺牙 | M6 | 101 | 26 | 80 | M6 | ||
5天 | 外螺牙 | M10 | 104 | 26 | 80 | M10 | ||
5天 | 內螺牙 | M6 | 111 | 28 | 90 | M6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策