(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
●電鍍非旋轉把手/塑膠把手HZF / HH系列,表面處理仔細,美觀大方,可防止電磁波干擾也不生鏽
●適用安裝部尺寸:
HZF 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"; M12
HH M6, M8, M10, M12; 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
●握柄長度:45~83mm
●重量:40~140g
型號 |
---|
HH-1/2 |
HH-3/8 |
HH-5/16 |
HH-M12 |
HH-M8 |
HZF-1/2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 形狀 | 握柄材質 | 握柄表面處理 | 安裝部表面處理 | 握柄直徑 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部 螺牙尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 旋轉型 | 棒型(直型) | 塑膠 | - | 電鍍 | 28 | 80 | 1/2" | ||
5天 | 旋轉型 | 棒型(直型) | 塑膠 | - | 電鍍 | 28 | 81 | 3/8” | ||
5天 | 旋轉型 | 棒型(直型) | 塑膠 | - | 電鍍 | 19 | 53 | 5/16" | ||
5天 | 旋轉型 | 棒型(直型) | 塑膠 | - | 電鍍 | 28 | 80 | M12 | ||
5天 | 旋轉型 | 棒型(直型) | 塑膠 | - | 電鍍 | 19 | 53 | M8 | ||
5天 | 固定型 | 頸型 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | - | 28.5 | 83 | 1/2" |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策