(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 電鍍/噴砂/不鏽鋼把手HIZ / HZ-D / HIZ-ST / HZ-D-ST系列由快削鋼製成。流線設計符合手掌曲線,操作安裝簡單,可減輕工作時的不舒適感
● 適用安裝部尺寸:M6, M8, M10; 1/4", 5/16", 3/8"
● 握柄長度:50~85mm
● 重量:80~230g
型號 |
---|
HIZ-3/8-1 |
HIZ-3/8-1-ST |
HIZ-3/8-ST |
HIZ-M6-ST |
HIZ-M8 |
HIZ-M8-ST |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 握柄材質 | 握柄表面處理 | 安裝部材質 | 安裝部表面處理 | 全長 (mm) | 握柄直徑 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部 螺牙尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 鋅合金 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 103 | 28 | 80 | 3/8" | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 103 | 28 | 80 | 3/8" | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 96 | 28 | 73 | 3/8" | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 68 | 20 | 50 | M6 | ||
5天 | 鋅合金 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 78 | 24 | 60 | M8 | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 78 | 24 | 60 | M8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策