(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 軸承式鋁合金把手HZBR軸承旋轉把手,擁有雙軸承的特殊設計,讓使用者可平穩流暢的操作機器
● 適用安裝部尺寸:M6, M8, M10, M12; 1/4", 3/8", 5/16", 1/2"
● 握柄長度:73, 95, 120mm
● 重量:70, 110, 160g
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HZBR-55-1/4 |
HZBR-55-5/16 |
HZBR-55-M6 |
HZBR-55-M8 |
HZBR-75-3/8 |
HZBR-75-5/16 |
HZBR-75-M8 |
HZBR-75-M10 |
HZBR-95-1/2 |
HZBR-95-3/8 |
HZBR-95-M10 |
HZBR-95-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 握柄直徑 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部 螺牙尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 108 | 26 | 55 | 1/4" | ||
5天 | 96 | 26 | 55 | 5/16" | ||
5天 | 68 | 26 | 55 | M6 | ||
5天 | 68 | 26 | 55 | M8 | ||
5天 | 78 | 30 | 75 | 3/8" | ||
5天 | 78 | 30 | 75 | 5/16" | ||
5天 | 103 | 30 | 75 | M8 | ||
5天 | 96 | 30 | 75 | M10 | ||
5天 | 78 | 35 | 95 | 1/2" | ||
5天 | 68 | 35 | 95 | 3/8" | ||
5天 | 96 | 35 | 95 | M10 | ||
5天 | 108 | 35 | 95 | M12 |
Loading...
型式 | 旋轉型 | 形狀 | 棒型(直型) | 握柄材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
握柄表面處理 | 黑色電著 | 安裝部材質 | 鋼 | 安裝部表面處理 | 染黑處理 |
安裝方式 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策