(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 噴砂螺紋握把HGI-A系列除了提供全面的安裝孔尺寸,把手長度範圍廣,可從65mm至300mm皆可選擇
● 適用安裝部尺寸:M6, M8, M10, M12, M14; 1/2"
● 長度:65~300mm
● 重量:28~460g
型號 |
---|
HGI-23M10-100A |
HGI-23M10-160A |
HGI-26M12-125A |
HGI-26M12-160A |
HGI-26M12-200A |
HGI-28M14-160A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 握柄直徑 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部 螺牙尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 100 | 23 | 65 | M10 | ||
5天 | 160 | 23 | 65 | M10 | ||
5天 | 125 | 26 | 80 | M12 | ||
5天 | 160 | 26 | 80 | M12 | ||
5天 | 200 | 26 | 80 | M12 | ||
5天 | 160 | 28 | 90 | M14 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策