(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 鋁/塑膠弓型把手HPU / HPU-AB / HPU-AL系列,包含鋁合金及塑膠材質,輕量型的把手可節省運輸成本。 安裝方式有內螺紋和外螺紋可供選擇
● 適用安裝部尺寸:6.5, 8.5mm; M8
● 安裝間距:90~180.5mm
● 重量:5~140g
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HPU-90 |
HPU-90AL |
HPU-90AL-A |
HPU-99 |
HPU-100 |
HPU-114 |
HPU-115 |
HPU-120 |
HPU-120AB |
HPU-120AL |
HPU-120AL-A |
HPU-129 |
HPU-130 |
HPU-180 |
HPU-180AL |
HPU-180AL-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 I (mm) | 本體材質 | 表面處理 | 握柄截面形狀 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 90~93.5 | 塑膠 | - | 方形 | 黑 | ||
5天 | 87.8~90.3 | 鋁合金 | 黑色電著 | 其他 | 黑 | ||
5天 | 87.8~90.3 | 鋁合金 | 銀色烤漆 | 其他 | 銀 | ||
5天 | 99 | 塑膠 | - | 其他 | 黑 | ||
5天 | 98.5~101 | 塑膠 | - | 方形 | 黑 | ||
5天 | 114 | 塑膠 | - | 其他 | 黑 | ||
5天 | 112~116 | 塑膠 | - | 方形 | 黑 | ||
5天 | 117~120 | 塑膠 | - | 方形 | 黑 | ||
5天 | 119 | 塑膠 | - | 方形 | 黑 | ||
5天 | 115.9~120.2 | 鋁合金 | 黑色電著 | 其他 | 黑 | ||
5天 | 115.9~120.2 | 鋁合金 | 銀色烤漆 | 其他 | 銀 | ||
5天 | 129 | 塑膠 | - | 其他 | 黑 | ||
5天 | 129~132 | 塑膠 | - | 方形 | 黑 | ||
5天 | 177.5~180.5 | 塑膠 | - | 方形 | 黑 | ||
5天 | 175.9~180.3 | 鋁合金 | 黑色電著 | 其他 | 黑 | ||
5天 | 175.9~180.3 | 鋁合金 | 銀色烤漆 | 其他 | 銀 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | 弓形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策