(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

迫緊搭扣 CS-0413 不鏽鋼製

門鎖門扣

迫緊搭扣 CS-0413 不鏽鋼製

● 不鏽鋼彈性彎曲線環搭扣|建議荷重20 kgf
● 特殊金屬彈性弧形鉤,經久不鬆脫
● 搭配使用掛鎖阻絕彈開可能,提升安全性
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CS-0413

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-0413
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 特性 耐腐蝕性、耐藥品性 本體材質 SUS304
掛鎖孔 固定方式 有孔固定型 本體表面處理 震動亮面
鉤座有無 長 L(mm) 81 寬 W(mm) 24
建議荷重(kgf) 20

迫緊搭扣 CS-0413 不鏽鋼製的型號CS-0413頁面。
記載關於型號CS-0413之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767