(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

迷你型平面鉸鏈 AT-05.A(S)-15 不鏽鋼/鋼製

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A-1510
AS-1510
AS-1515
AT-0510
AT-0511
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 本體表面處理 寬度 W
(mm)
安裝方式 厚度 T
(mm)
5天 38.2[不鏽鋼] SUS430震動亮面31螺牙固定0.9
5天 38.2[不鏽鋼] SUS304震動亮面31螺牙固定0.9
5天 38.2[不鏽鋼] SUS304震動亮面31螺牙固定0.9
5天 37[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅32螺牙固定1.2
5天 37[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)32焊接1.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 開啟方向 左右皆可

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767