(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中型平面鉸鏈 AS(T)-19 不鏽鋼/鋼製 (AS-1930)

鉸鍊

中型平面鉸鏈 AS(T)-19 不鏽鋼/鋼製 AS-1930

● 中型平面鉸鏈|輕型化,厚度2mm
● 高質感毛絲面外觀,容易安裝
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS-1930

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-1930
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 本體表面處理
5天 65[不鏽鋼] SUS304震動亮面

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 寬度 W(mm) 50
開啟方向 左右皆可 安裝方式 螺牙固定 厚度 T(mm) 2

中型平面鉸鏈 AS(T)-19 不鏽鋼/鋼製的型號AS-1930頁面。
記載關於型號AS-1930之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AS-1940
AS-1941
AS-1942
AT-1930
AT-1940
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 本體表面處理
5天 75[不鏽鋼] SUS304髮絲紋處理
5天 75[不鏽鋼] SUS304髮絲紋處理
5天 75[不鏽鋼] SUS304髮絲紋處理
5天 65[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅
5天 75[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767