(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型平面鉸鏈 AS(T)-AD5006 不鏽鋼/鋼製

小型平面鉸鏈 AS(T)-AD5006 不鏽鋼/鋼製

● 小型平面鉸鏈|薄型化,厚度僅1.2mm
● 沙拉孔設計,適用於皿頭/沉頭/埋頭/平頭螺絲
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-AD5006
AT-AD5006
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理
5天 [不鏽鋼] SUS304震動亮面
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度 L(mm) 50
寬度 W(mm) 38 開啟方向 左右皆可 安裝方式 螺牙固定
厚度 T(mm) 1.2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767