(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

長排鉸鏈 A.AS 不鏽鋼/鋼製

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A-102610
A-102612
A-123210
A-123212
A-123215
A-123218
A-123810
A-123812
A-123815
A-123818
A-125010
A-125012
A-125015
A-125018
A-153810
A-153812
A-153815
A-153818
A-155010
A-155012
A-155015
A-155018
A-205110
A-205112
A-205115
A-205118
AS-102610
AS-102612
AS-123210
AS-123212
AS-123215
AS-123218
AS-123810
AS-123812
AS-123815
AS-123818
AS-125010
AS-125012
AS-125015
AS-125018
AS-153810
AS-153812
AS-153815
AS-153818
AS-155010
AS-155012
AS-155015
AS-155018
AS-205110
AS-205112
AS-205115
AS-205118
AT-307610
AT-307612
AT-307615
AT-307618
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 寬度 W
(mm)
厚度 T
(mm)
5天 1000[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)261
5天 1200[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)261
5天 1000[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)321.2
5天 1200[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)321.2
5天 1500[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)321.2
5天 1800[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)321.2
5天 1000[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.2
5天 1200[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.2
5天 1500[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.2
5天 1800[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.2
5天 1000[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.2
5天 1200[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.2
5天 1500[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.2
5天 1800[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.2
5天 1000[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.5
5天 1200[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.5
5天 1500[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.5
5天 1800[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)381.5
5天 1000[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.5
5天 1200[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.5
5天 1500[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.5
5天 1800[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)501.5
5天 1016 (40") (3⅓ ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)51 (2")2
5天 1219 (48") (4 ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)51 (2")2
5天 1524 (60") (5 ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)51 (2")2
5天 1829 (72") (6 ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)51 (2")2
5天 1000[不鏽鋼] SUS304261
5天 1200[不鏽鋼] SUS304261
5天 1000[不鏽鋼] SUS304321.2
5天 1200[不鏽鋼] SUS304321.2
5天 1500[不鏽鋼] SUS304321.2
5天 1800[不鏽鋼] SUS304321.2
5天 1000[不鏽鋼] SUS304381.2
5天 1200[不鏽鋼] SUS304381.2
5天 1500[不鏽鋼] SUS304381.2
5天 1800[不鏽鋼] SUS304381.2
5天 1000[不鏽鋼] SUS304501.2
5天 1200[不鏽鋼] SUS304501.2
5天 1500[不鏽鋼] SUS304501.2
5天 1800[不鏽鋼] SUS304501.2
5天 1000[不鏽鋼] SUS304381.5
5天 1200[不鏽鋼] SUS304381.5
5天 1500[不鏽鋼] SUS304381.5
5天 1800[不鏽鋼] SUS304381.5
5天 1000[不鏽鋼] SUS304501.5
5天 1200[不鏽鋼] SUS304501.5
5天 1500[不鏽鋼] SUS304501.5
5天 1800[不鏽鋼] SUS304501.5
5天 1016 (40") (3⅓ ft)[不鏽鋼] SUS30451 (2")2
5天 1219 (48") (4 ft)[不鏽鋼] SUS30451 (2")2
5天 1524 (60") (5 ft)[不鏽鋼] SUS30451 (2")2
5天 1829 (72") (6 ft)[不鏽鋼] SUS30451 (2")2
5天 1067 (42") (3.5 ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)76 (3")3
5天 1219 (48") (4 ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)76 (3")3
5天 1524 (60") (5 ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)76 (3")3
5天 1829 (72") (6 ft)[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)76 (3")3

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 長鉸鏈 本體表面處理
開啟方向 左右皆可 安裝方式 焊接

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767