(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

小型外露可拆鉸鏈 A(S)-13 不鏽鋼/鋼製

小型外露可拆鉸鏈 A(S)-13 不鏽鋼/鋼製

● 小型外露可拆鉸鏈|薄型化,厚度僅1.5mm
● 可快速安裝拆解鉸鏈
● 分為左開.右開兩種結構,左右門皆可使用
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A-1310L
A-1310R
A-1311L
A-1311R
AS-1310L
AS-1310R
AS-1311L
AS-1311R
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理 開啟方向 安裝方式
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅左開螺牙固定
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅右開螺牙固定
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)左開焊接
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)右開焊接
5天 [不鏽鋼] SUS304震動亮面左開螺牙固定
5天 [不鏽鋼] SUS304震動亮面右開螺牙固定
5天 [不鏽鋼] SUS304左開焊接
5天 [不鏽鋼] SUS304右開焊接

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 簡易裝卸型 長度 L(mm) 52
寬度 W(mm) 36 厚度 T(mm) 1.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767