(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

輕型外露可拆鉸鏈 AA-1720 鋁合金製

輕型外露可拆鉸鏈 AA-1720 鋁合金製

● 輕型外露可拆鉸鏈|40公斤高荷重
● 採用鋁合金材質鋁擠成型,重量輕
● 可快速安裝拆解鉸鏈,具備左開.右開兩種選擇
● 沙拉孔設計,適用於皿頭/沉頭/埋頭/平頭螺絲
● 具有細緻的黑色美觀表面

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AA-1720LB
AA-1720RB
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
5天 左開
5天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 標準 長度 L(mm) 44
本體材質 鋁合金6063 寬度 W(mm) 59 安裝方式 螺牙固定
建議荷重(kgf / 2pcs) 40 厚度 T(mm) 5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767