(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型隱藏鉸鏈 AS(T)-02 不鏽鋼/鋼製 (型號表)

小型隱藏鉸鏈 AS(T)-02 不鏽鋼/鋼製

● 小型隱藏鉸鏈|輕型化,厚度2.5mm
● 安裝於門後不外露,提升安全性
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-0210
AT-0210
AT-0220
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理 寬度 W
(mm)
5天 [不鏽鋼] SUS30437.4
5天 [鋼] 熱軋鋼 (SPHC)[鍍鋅] 鍍鋅38.5
5天 [鋼] 熱軋鋼 (SPHC)[鍍鋅] 鍍鋅48.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度 L(mm) 60 開啟方向 左右皆可
安裝方式 螺牙固定 厚度 T(mm) 2.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767