(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平鉸鏈 AT-31 鋼製

平鉸鏈 AT-31 鋼製

● 大型隱藏鉸鏈|重型化,長版,厚度達4mm
● 安裝於門後不外露,提升安全性
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AT-3101
AT-3111
AT-3120
AT-3130
AT-3141
AT-3151
AT-3161
AT-3171
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
寬度 W
(mm)
5天 100138.4
5天 61138.4
5天 10074.5
5天 6174.5
5天 10025.2
5天 6125.2
5天 10036
5天 6136

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 本體材質 熱軋鋼 (SPHC) 本體表面處理
開啟方向 左右皆可 安裝方式 焊接 厚度 T(mm) 4

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767