(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入把手 ES-13 不鏽鋼製

嵌入把手 ES-13 不鏽鋼製

● 不鏽鋼製嵌入把手,建議荷重20 kgf
● 無上下區分,可更快速組裝嵌入門板內部
● 手握處四邊皆有R型構造,增加拉抬時舒適度,握感更為輕鬆

● 適用各產業機台或箱櫃體板件及門板供手拉或手抬使用,亦適用於無塵室、自動化設備、事務機KIOSK之產業等

● 附配件包:兩顆螺帽、華司-不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ES-1311
ES-1321
型號數量折扣標準
出貨日
開孔尺寸
5天 61x45
5天 89x45

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入隱藏式 本體材質 不鏽鋼 304 表面處理 毛絲面
安裝方式 螺母固定式 建議荷重(kgf) 20 適用板厚(mm) 4.2↓

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767