(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入把手 EP-05 樹脂製

嵌入把手 EP-05 樹脂製

● 台灣製造新材料製嵌入把手,建議荷重30 kgf
● 能快速裝配嵌入門板內部,適用於箱櫃體板件或門板上板件上,供手拉或手抬使用
● 耐酸鹼、耐油、適用溫度-10°C~70°C

● 適用於配電箱、自動化設備、外罩門板、輸送機台封板、壓克力板、加溼機、骨架板金、機台安全門、電控箱等

● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EP-0510B
EP-0510W
EP-0512B
EP-0512W
EP-0516B
EP-0516W
EP-0520B
EP-0520W
EP-0523B
EP-0530B
EP-0550B
EP-0580B
型號數量折扣標準
出貨日
全高
(mm)
本體顏色 適用板厚
(mm)
5天 20.3黑色1
5天 20.3象牙白1
5天 20.3黑色1.2
5天 20.3象牙白1.2
5天 20.3黑色1.6
5天 20.3象牙白1.6
5天 20.3黑色2
5天 20.3象牙白2
5天 20.3黑色2.3
5天 25.3黑色3
5天 25.3黑色5
5天 25.3黑色8

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入隱藏式 本體材質 樹脂 ABS 安裝方式 卡榫
建議荷重(kgf) 30 開孔尺寸 96.5×40.2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767