(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 安裝簡易小型伸縮把手
● 適用溫度-20°C+M175+M174
● 材料符合UL94 V0防火等級
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
E-170145-S |
E-170155-S |
ES-170145-S |
ES-170155-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 固定座材質 | L | 安裝間距 P |
---|---|---|---|---|---|
5天 | 冷軋鋼 SPCC | 180 | 145 | ||
5天 | 冷軋鋼 SPCC | 190 | 155 | ||
5天 | SUS304 | 180 | 145 | ||
5天 | SUS304 | 190 | 155 |
Loading...
把手種類 | 手提式 | 本體材質 | 塑膠 PVC | 安裝方式 | 有孔固定型 |
---|---|---|---|---|---|
固定座顏色 | 黑色 | 建議荷重(kgf) | 35 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策