(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 中大型鋁合金管把手,高荷重100 kgf
● 固定座與手握柄兩色區別,表面特殊處理,外型美觀細緻
● 可從外向板面固定螺絲,安裝方便;板面可攻牙,或沖孔用螺母固定,不受內部狹小影響作業
● 固定座耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 附配件包:兩根M8*50mm螺絲-合金鋼材質,兩顆螺帽-鐵鍍鋅
● 適用於台車、物流倉儲、儲能產品、輸送機、板金治具、工具車、工具櫃、塑膠射出機、收放板機、平板充電車等
● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
型號 |
---|
E-69180-9 |
E-69250-8 |
E-69250-9 |
E-69300-8 |
E-69300-9 |
E-69350-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 L (mm) | 把手顏色 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 180 | 黑色 9 | 218 | 98 | ||
5天 | 250 | 鋁本色 8 | 288 | 168 | ||
5天 | 250 | 黑色 9 | 288 | 168 | ||
5天 | 300 | 鋁本色 8 | 338 | 218 | ||
5天 | 300 | 黑色 9 | 338 | 218 | ||
5天 | 350 | 鋁本色 8 | 388 | 268 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策