(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

弧形不鏽鋼管把手 ES-122.ES-123.ES-124

弧形不鏽鋼管把手 ES-122.ES-123.ES-124

● 不鏽鋼SUS304拋毛絲面處理把手,高荷重100kgf
● 固定座專利設計安裝簡便,孔距可微調18mm且可左右可擺動,方便依安裝面調整,弧面門板最佳選擇
● 具防水功能(IP66)、耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 兩種安裝方式:
 1. 門內鎖固
 2. 門外鎖固

● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ES-122300B
ES-122300S
ES-122600B
ES-122600S
ES-123600B
ES-123600S
ES-123700B
ES-123700S
ES-123800B
ES-123800S
ES-124700B
ES-124700S
ES-124800B
ES-124800S
型號數量折扣標準
出貨日
固定座顏色 L L1 管弧度 R H 安裝間距 P P1
5天 黑色 B36034995056.8300±18290±18
5天 灰色 S36034995056.8300±18290±18
5天 黑色 B66063795094600±18580±18
5天 灰色 S66063795094600±18580±18
5天 黑色 B660647.4168072600±18589±18
5天 灰色 S660647.4168072600±18589±18
5天 黑色 B760744.8168082700±18686±18
5天 灰色 S760744.8168082700±18686±18
5天 黑色 B859.8842.4168093.5800±18784±18
5天 灰色 S859.8842.4168093.5800±18784±18
5天 黑色 B760748.7203875.4700±18690±18
5天 灰色 S760748.7203875.4700±18690±18
5天 黑色 B859.8846203884.8800±18787±18
5天 灰色 S859.8846203884.8800±18787±18

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼 304 表面處理 毛絲面 握柄截面形狀 圓形
固定座材質 尼龍 (PA66+GF) 建議荷重(kgf) 100

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767