(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼直管把手 ES-121

不鏽鋼直管把手 ES-121

● 把手直管材質使用不鏽鋼SUS304拋毛絲面,高荷重100kgf
● 固定座孔距可微調18mm便於安裝調整
● 具防水功能(IP66),耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 兩種安裝方式:
 1. 門內鎖固
 2. 門外鎖固

● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範

(i)請注意

  • 請勿用於乾燥室環境,以確保其性能和壽命。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ES-121180B
ES-121180S
ES-121250B
ES-121250S
ES-121300B
ES-121300S
ES-121400B
ES-121400S
ES-121500B
ES-121500S
ES-121600B
ES-121600S
ES-121800B
ES-121800S
型號數量折扣標準
出貨日
固定座顏色 L L1 L2 安裝間距 P
5天 黑色 B13490240180±18
5天 灰色 S13490240180±18
5天 黑色 B204160310250±18
5天 灰色 S204160310250±18
5天 黑色 B254210360300±18
5天 灰色 S254210360300±18
5天 黑色 B354310460400±18
5天 灰色 S354310460400±18
5天 黑色 B454410560500±18
5天 灰色 S454410560500±18
5天 黑色 B554510660600±18
5天 灰色 S554510660600±18
5天 黑色 B754710860800±18
5天 灰色 S754710860800±18

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼 304 表面處理 毛絲面 握柄截面形狀 圓形
固定座材質 尼龍 (PA66+GF) 建議荷重(kgf) 100

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767