(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 玻璃纖維(FRP)直管把手,具有高剛性特質,重量輕巧而荷重可達金屬等級,建議荷重60kgf
● 絕緣不導電,低溫環境下不易凍手
● 固定座孔距可微調18mm便於安裝調整
● 具防水功能(IP66),耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 兩種安裝方式:
1. 門內鎖固
2. 門外鎖固
● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 固定座材質 | 固定座顏色 | 把手顏色 | L | L1 | L2 | 安裝間距 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 尼龍(PA66+GF) | 黑色 B | 黑色 B | 134 | 90 | 240 | 180±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 灰色 S | 134 | 90 | 240 | 180±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 黑色 B | 134 | 90 | 240 | 180±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 灰色 S | 134 | 90 | 240 | 180±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 黑色 B | 204 | 160 | 310 | 250±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 灰色 S | 204 | 160 | 310 | 250±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 黑色 B | 204 | 160 | 310 | 250±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 灰色 S | 204 | 160 | 310 | 250±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 黑色 B | 254 | 210 | 360 | 300±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 灰色 S | 254 | 210 | 360 | 300±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 黑色 B | 254 | 210 | 360 | 300±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 灰色 S | 254 | 210 | 360 | 300±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 黑色 B | 354 | 310 | 460 | 400±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 灰色 S | 354 | 310 | 460 | 400±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 黑色 B | 354 | 310 | 460 | 400±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 灰色 S | 354 | 310 | 460 | 400±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 黑色 B | 454 | 410 | 560 | 500±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 灰色 S | 454 | 410 | 560 | 500±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 黑色 B | 454 | 410 | 560 | 500±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 灰色 S | 454 | 410 | 560 | 500±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 黑色 B | 554 | 510 | 660 | 600±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 灰色 S | 554 | 510 | 660 | 600±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 黑色 B | 554 | 510 | 660 | 600±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 灰色 S | 554 | 510 | 660 | 600±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 黑色 B | 754 | 710 | 860 | 800±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 黑色 B | 灰色 S | 754 | 710 | 860 | 800±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 黑色 B | 754 | 710 | 860 | 800±18 | ||
5天 | 尼龍 (PA66+GF) | 灰色 S | 灰色 S | 754 | 710 | 860 | 800±18 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
握柄截面形狀 | 圓形 | 手握柄材質 | 玻璃纖維 FRP | 建議荷重(kgf) | 60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策