(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

轉舌門鎖 B-01

轉舌門鎖 B-01

● 鎖仁仕樣:六角、圓形
● 鎖頭可用六角扳手或硬幣等簡易工具開啟

● 有短.長軸型式,適用板厚:5 mm以內
● 適用高500mm以下輕型門板

● 塑料採用台灣製造新料,符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
B-01021
B-01022
B-01023
B-01024
B-01025
B-01026
B-01027
B-01028
B-01036
B-01037
B-01038
B-01039
B-01040
B-01041
B-01121
B-01122
B-01123
B-01124
B-01125
B-01126
B-01127
B-01128
B-01136
B-01137
B-01138
B-01139
B-01140
B-01141
B-01221
B-01222
B-01223
B-01224
B-01225
B-01226
B-01227
B-01228
B-01236
B-01237
B-01238
B-01239
B-01240
B-01241
B-01321
B-01322
B-01323
B-01324
B-01325
B-01326
B-01327
B-01328
B-01336
B-01337
B-01338
B-01339
B-01340
B-01341
型號數量折扣標準
出貨日
鎖仁 檔片 鑰匙 軸心
5天 六角鎖#21長軸
5天 六角鎖#22長軸
5天 六角鎖#23長軸
5天 六角鎖#24長軸
5天 六角鎖#25長軸
5天 六角鎖#26長軸
5天 六角鎖#27長軸
5天 六角鎖#28長軸
5天 六角鎖#36長軸
5天 六角鎖#37長軸
5天 六角鎖#38長軸
5天 六角鎖#39長軸
5天 六角鎖#40長軸
5天 六角鎖#41長軸
5天 六角鎖#21短軸
5天 六角鎖#22短軸
5天 六角鎖#23短軸
5天 六角鎖#24短軸
5天 六角鎖#25短軸
5天 六角鎖#26短軸
5天 六角鎖#27短軸
5天 六角鎖#28短軸
5天 六角鎖#36短軸
5天 六角鎖#37短軸
5天 六角鎖#38短軸
5天 六角鎖#39-短軸
5天 六角鎖#40-短軸
5天 六角鎖#41-短軸
5天 圓形鎖#21-長軸
5天 圓形鎖#22-長軸
5天 圓形鎖#23-長軸
5天 圓形鎖#24-長軸
5天 圓形鎖#25-長軸
5天 圓形鎖#26-長軸
5天 圓形鎖#27-長軸
5天 圓形鎖#28-長軸
5天 圓形鎖#36-長軸
5天 圓形鎖#37-長軸
5天 圓形鎖#38-長軸
5天 圓形鎖#39-長軸
5天 圓形鎖#40-長軸
5天 圓形鎖#41-長軸
5天 圓形鎖#21-短軸
5天 圓形鎖#22-短軸
5天 圓形鎖#23-短軸
5天 圓形鎖#24-短軸
5天 圓形鎖#25-短軸
5天 圓形鎖#26-短軸
5天 圓形鎖#27-短軸
5天 圓形鎖#28-短軸
5天 圓形鎖#36-短軸
5天 圓形鎖#37-短軸
5天 圓形鎖#38-短軸
5天 圓形鎖#39-短軸
5天 圓形鎖#40-短軸
5天 圓形鎖#41-短軸

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 內嵌型 本體材質 尼龍 本體表面 亮鉻
適用板厚(mm) 3↓ 防水

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767