(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 鎖頭仕樣:圓形、三角、手把、六角
● 作動說明:
開門時,擋片垂直後移6mm後,可旋轉開啟門片;
關門時,擋片旋轉關閉後,擋片垂直前移6mm迫緊門板
● 專利設計:安裝簡便,軸心調整牙部分四溝,配合擋片孔四點定位,可快速組裝,不鬆轉又堅固
● 具良好防水(IP66)及防震功能
● 迫緊功能可使門板迫緊櫃體不搖動,適用於各種機械箱體門板、配電箱、車輛等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 鎖仁 | 檔片 | 軸心 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 圓形鎖 | #14 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #15 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #16 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #17 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #18 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #19 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #14 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #15 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #16 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #17 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #18 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #19 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #14 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #15 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #16 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #17 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #18 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #19 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #14 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #15 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #16 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #17 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #18 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #19 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #14 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #15 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #16 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #17 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #18 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #19 | 標準軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #14 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #15 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #16 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #17 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #18 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 圓形鎖 | #19 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #14 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #15 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #16 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #17 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #18 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 三角鎖 | #19 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #14 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #15 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #16 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #17 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #18 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 手把鎖 | #19 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #14 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #15 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #16 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #17 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #18 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 5mm Hex | #19 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #14 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #15 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #16 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #17 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #18 | 長軸 | ||
5天 | 10 | 六角鎖 8mm Hex | #19 | 長軸 |
Loading...
種類 | 內嵌型 | 本體材質 | 鋅合金 | 本體表面 | 黑色 |
---|---|---|---|---|---|
適用板厚(mm) | 10↓ | 防水 | IP66 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策