(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水天地栓迫緊門鎖 BZ-05

防水天地栓迫緊門鎖 BZ-05

● 專利、安全結構設計:按壓後,手隨掀把而起,可防止彈到人身
  掀把上掀,檔片即後退3mm,讓掀把可旋轉順暢
  掀把下壓,檔片即前縮3mm,迫緊門板與箱體
● 定位片安裝說明:
 ①掀把關閉狀態時,才能安裝定位片
 ②選擇左開門或右開門,以決定定位片的擺放方式

● 適用板厚:5mm以內
● 具鎖頭用,鑰匙開啟
● 適用於電箱、檢測包裝機、半導體設備、包裝高速機、電控箱、配電盤等

● 防塵、防水IP66
● 符合RoHS規範

※本產品為門鎖,不含檔片、天地栓連桿、連桿導座及防水條

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BZ-0520B
BZ-0520N
型號數量折扣標準
出貨日
5天
5天

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767