(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 有短.長軸型式,適用板厚:5 mm以內
● 可選擇搭配天地栓連桿 & 連桿導座,使門框不易搖動
● 具鎖頭,使用鑰匙開啟
● 防塵、防水IP66
● 符合RoHS規範
※本產品為門鎖,不含檔片、天地栓連桿、連桿導座及防水條
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BZ-0410-B00 |
BZ-0410-BW0 |
BZ-0410-W00 |
BZ-0430-B00 |
BZ-0430-BW0 |
BZ-0430-W00 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|---|---|
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 |
Loading...
類型 | 門鎖 | 本體材質 | 鋅合金 | 適用板厚(mm) | 5↓ |
---|---|---|---|---|---|
檔片 | 無 | 防水 | IP66 | 鎖芯 | 一字鎖 |
鑰匙 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策