(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水天地栓門鎖 BZ-07 銅掛鎖孔型

防水天地栓門鎖 BZ-07 銅掛鎖孔型

● 有短.長軸型式,適用板厚:5 mm以內
● 可選擇搭配天地栓連桿 & 連桿導座(連結),使門框不易搖動
● 具鎖舌,可用掛鎖

● 防塵、防水IP66
● 符合RoHS規範

※本產品為門鎖,不含檔片、天地栓連桿、連桿導座及防水條

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BZ-0718
BZ-0718B
BZ-0718C
BZ-0738
BZ-0738B
BZ-0738C
型號數量折扣標準
出貨日
5天
5天
5天
5天
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 門鎖 本體材質 鋅合金 適用板厚(mm) 5↓
防水 IP66 鎖芯 鑰匙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767