(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水迫緊門鎖 BZ-08 鋅合金製

防水迫緊門鎖 BZ-08 鋅合金製

● 專利設計:擋片軸心孔設計四點定位。現場裝配者只需旋轉一顆螺絲,即可快速安裝門鎖
● 開啟可後退3mm開閉迴轉順暢,關門後門板可迫緊箱框不搖動

● 左、右、上,三方向兼用型
● 有短.標準.長軸型式
● 適用於淺箱體、薄門板,或內部空間較淺者,擋片夾持距離固定

● 防水防塵(IP66),耐熱、耐腐蝕性
● 烤漆硬度達5H, 符合RoHS規範

● 建議搭配 防水條 以達最佳防水效能

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BZ-0810-B14-A131
BZ-0810-B15-A131
BZ-0810-B16-A131
BZ-0810-B17-A131
BZ-0810-B18-A131
BZ-0810-B19-A131
BZ-0810-B44-A131
BZ-0810-B45-A131
BZ-0810-W14-A131
BZ-0810-W15-A131
BZ-0810-W16-A131
BZ-0810-W17-A131
BZ-0810-W18-A131
BZ-0810-W19-A131
BZ-0810-W44-A131
BZ-0810-W45-A131
BZ-0820-B14-A131
BZ-0820-B15-A131
BZ-0820-B16-A131
BZ-0820-B17-A131
BZ-0820-B18-A131
BZ-0820-B19-A131
BZ-0820-W14-A131
BZ-0820-W15-A131
BZ-0820-W16-A131
BZ-0820-W17-A131
BZ-0820-W18-A131
BZ-0820-W19-A131
BZ-0830-B14-A131
BZ-0830-B15-A131
BZ-0830-B16-A131
BZ-0830-B17-A131
BZ-0830-B18-A131
BZ-0830-B19-A131
BZ-0830-W14-A131
BZ-0830-W15-A131
BZ-0830-W16-A131
BZ-0830-W17-A131
BZ-0830-W18-A131
BZ-0830-W19-A131
型號數量折扣標準
出貨日
檔片 軸心
5天 #14短軸型
5天 #15短軸型
5天 #16短軸型
5天 #17短軸型
5天 #18短軸型
5天 #19短軸型
5天 #44短軸型
5天 #45短軸型
5天 #14短軸型
5天 #15短軸型
5天 #16短軸型
5天 #17短軸型
5天 #18短軸型
5天 #19短軸型
5天 #44短軸型
5天 #45短軸型
5天 #14標準軸型
5天 #15標準軸型
5天 #16標準軸型
5天 #17標準軸型
5天 #18標準軸型
5天 #19標準軸型
5天 #14標準軸型
5天 #15標準軸型
5天 #16標準軸型
5天 #17標準軸型
5天 #18標準軸型
5天 #19標準軸型
5天 #14長軸型
5天 #15長軸型
5天 #16長軸型
5天 #17長軸型
5天 #18長軸型
5天 #19長軸型
5天 #14長軸型
5天 #15長軸型
5天 #16長軸型
5天 #17長軸型
5天 #18長軸型
5天 #19長軸型

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 左右兼用型 本體材質 鋅合金 適用板厚(mm) 3.5↓
防水 IP66 鎖芯 鑰匙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767