(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水迫緊門鎖 BZ-18 鋅合金製

防水迫緊門鎖 BZ-18 鋅合金製

● 專利設計:擋片軸心孔設計四點定位。現場裝配者只需旋轉一顆螺絲,即可快速安裝門鎖
● 開啟可後退3mm開閉迴轉順暢,關門後門板可迫緊箱框不搖動

● 左、右、上,三方向兼用型
● 有短.標準.長軸型式
 .短軸特色|現場裝配者只需旋轉一顆螺絲,即可快速安裝門鎖
       適用於淺箱體、薄門板,或內部空間較淺者,擋片夾持距離固定
 .標準軸特色|擋片調整範圍大且適中,可廣泛使用於一般門板箱體設計上
        擋片可自由調整至使用者關門迫緊時較適當之鬆緊程度
 .長軸特色|軸心加長可直接穿過隔音材料,不會因擋片彎型過深,於擺動時干涉隔音、隔熱材料
       適用於門板內裝設隔音、隔熱材料,或門框較厚之箱體或櫃體

● 防水防塵(IP66),耐熱、耐腐蝕性
● 烤漆硬度達5H, 符合RoHS規範

● 建議搭配 防水條 以達最佳防水效能

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BZ-18114A(W)
BZ-18114B(W)
BZ-18114W(W)
BZ-18115A(W)
BZ-18115B(W)
BZ-18115W(W)
BZ-18116A(W)
BZ-18116B(W)
BZ-18116W(W)
BZ-18117A(W)
BZ-18117B(W)
BZ-18117W(W)
BZ-18118A(W)
BZ-18118B(W)
BZ-18118W(W)
BZ-18119A(W)
BZ-18119B(W)
BZ-18119W(W)
BZ-18214A(W)
BZ-18214B(W)
BZ-18214W(W)
BZ-18215A(W)
BZ-18215B(W)
BZ-18215W(W)
BZ-18216A(W)
BZ-18216B(W)
BZ-18216W(W)
BZ-18217A(W)
BZ-18217B(W)
BZ-18217W(W)
BZ-18218A(W)
BZ-18218B(W)
BZ-18218W(W)
BZ-18219A(W)
BZ-18219B(W)
BZ-18219W(W)
BZ-18314A(W)
BZ-18314B(W)
BZ-18314W(W)
BZ-18315A(W)
BZ-18315B(W)
BZ-18315W(W)
BZ-18316A(W)
BZ-18316B(W)
BZ-18316W(W)
BZ-18317A(W)
BZ-18317B(W)
BZ-18317W(W)
BZ-18318A(W)
BZ-18318B(W)
BZ-18318W(W)
BZ-18319A(W)
BZ-18319B(W)
BZ-18319W(W)
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理 檔片 軸心
5天 鍍霧鉻#14短軸型
5天 -#14短軸型
5天 鍍亮鉻#14短軸型
5天 鍍霧鉻#15短軸型
5天 -#15短軸型
5天 鍍亮鉻#15短軸型
5天 鍍霧鉻#16短軸型
5天 -#16短軸型
5天 鍍亮鉻#16短軸型
5天 鍍霧鉻#17短軸型
5天 -#17短軸型
5天 鍍亮鉻#17短軸型
5天 鍍霧鉻#18短軸型
5天 -#18短軸型
5天 鍍亮鉻#18短軸型
5天 鍍霧鉻#19短軸型
5天 -#19短軸型
5天 鍍亮鉻#19短軸型
5天 鍍霧鉻#14標準軸型
5天 -#14標準軸型
5天 鍍亮鉻#14標準軸型
5天 鍍霧鉻#15標準軸型
5天 -#15標準軸型
5天 鍍亮鉻#15標準軸型
5天 鍍霧鉻#16標準軸型
5天 -#16標準軸型
5天 鍍亮鉻#16標準軸型
5天 鍍霧鉻#17標準軸型
5天 -#17標準軸型
5天 鍍亮鉻#17標準軸型
5天 鍍霧鉻#18標準軸型
5天 -#18標準軸型
5天 鍍亮鉻#18標準軸型
5天 鍍霧鉻#19標準軸型
5天 -#19標準軸型
5天 鍍亮鉻#19標準軸型
5天 鍍霧鉻#14長軸型
5天 -#14長軸型
5天 鍍亮鉻#14長軸型
5天 鍍霧鉻#15長軸型
5天 -#15長軸型
5天 鍍亮鉻#15長軸型
5天 鍍霧鉻#16長軸型
5天 -#16長軸型
5天 鍍亮鉻#16長軸型
5天 鍍霧鉻#17長軸型
5天 -#17長軸型
5天 鍍亮鉻#17長軸型
5天 鍍霧鉻#18長軸型
5天 -#18長軸型
5天 鍍亮鉻#18長軸型
5天 鍍霧鉻#19長軸型
5天 -#19長軸型
5天 鍍亮鉻#19長軸型

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 左右兼用型 本體材質 鋅合金 適用板厚(mm) 3.5↓
防水 IP66 鎖芯

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767