(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 專利設計:擋片軸心孔設計四點定位。現場裝配者只需旋轉一顆螺絲,即可快速安裝門鎖
● 開啟可後退3mm開閉迴轉順暢,關門後門板可迫緊箱框不搖動
● 內附固定架螺絲適用板厚5mm以內,自備較長螺絲可增加適用板厚距離
● 左、右、上,三方向兼用型
● 有短.標準.長軸型式
.短軸特色|現場裝配者只需旋轉一顆螺絲,即可快速安裝門鎖
適用於淺箱體、薄門板,或內部空間較淺者,擋片夾持距離固定
.標準軸特色|擋片調整範圍大且適中,可廣泛使用於一般門板箱體設計上
擋片可自由調整至使用者關門迫緊時較適當之鬆緊程度
.長軸特色|軸心加長可直接穿過隔音材料,不會因擋片彎型過深,於擺動時干涉隔音、隔熱材料
適用於門板內裝設隔音、隔熱材料,或門框較厚之箱體或櫃體。
● 防水防塵(IP66),耐熱、耐腐蝕性
● 烤漆硬度達5H, 符合RoHS規範
● 建議搭配 防水條 以達最佳防水效能
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 檔片 | 軸心 | 鎖芯 | 鑰匙 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | #14S | 短軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #15S | 短軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #16S | 短軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #18S | 短軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #44S | 短軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #14S | 短軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #15S | 短軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #16S | 短軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #18S | 短軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #44S | 短軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #14S | 標準軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #15S | 標準軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #16S | 標準軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #18S | 標準軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #14S | 標準軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #15S | 標準軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #16S | 標準軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #18S | 標準軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #14S | 長軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #15S | 長軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #16S | 長軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #18S | 長軸型 | 有 | 有 | ||
5天 | #14S | 長軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #15S | 長軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #16S | 長軸型 | 無 | 無 | ||
5天 | #18S | 長軸型 | 無 | 無 |
Loading...
類型 | 左右兼用型 | 本體材質 | 304不鏽鋼 | 本體表面處理 | 毛絲面 |
---|---|---|---|---|---|
適用板厚(mm) | 5↓ | 防水 | IP66 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策