(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

迫緊搭扣 CS-3780-W-1 不鏽鋼製 輔助鎖扣型

門鎖門扣

迫緊搭扣 CS-3780-W-1 不鏽鋼製 輔助鎖扣型

● 不鏽鋼彈性彎曲線環搭扣|建議荷重35 kgf
● 扣鉤特殊設計,可無需搭扣鉤直接扣住物件或螺絲,簡單又方便
● 輔助鎖扣提供額外防護,避免嚴重震動彈開
● 可插栓使物件更牢固

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CS-3780-W-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-3780-W-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 特性 耐腐蝕性、耐藥品性 本體材質 SUS304
安全鎖 固定方式 有孔固定型 本體表面處理 震動亮面
鉤座有無 鎖形式 輔助鎖扣 長 L(mm) 134
寬 W(mm) 22.9 建議荷重(kgf) 35

迫緊搭扣 CS-3780-W-1 不鏽鋼製 輔助鎖扣型的型號CS-3780-W-1頁面。
記載關於型號CS-3780-W-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767