(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迫緊搭扣 CS(T)-083 不鏽鋼/鋼製

迫緊搭扣 CS(T)-083 不鏽鋼/鋼製

● 不鏽鋼彈性彎曲扣勾式迫緊搭扣|高荷重50 kgf
● 扣鉤特殊設計,可無需搭扣鉤直接扣住物件或螺絲,簡單又方便
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-08300
CS-08302
CS-08303
CT-08300
CT-08302
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 特性 安全鎖 掛鎖孔 本體表面處理
5天 [不鏽鋼] SUS304耐腐蝕性、耐藥品性 / 無--震動亮面
5天 [不鏽鋼] SUS304耐腐蝕性、耐藥品性 / 無-震動亮面
5天 [不鏽鋼] SUS304耐腐蝕性、耐藥品性 / 無-震動亮面
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC--鍍鋅
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 調整機能 荷重(N) 約490
洗淨方法 洗浄無し 用途 一般 固定方式 有孔固定型
鉤座有無 長 L(mm) 85.5 寬 W(mm) 22.5
建議荷重(kgf) 50

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767