(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迫緊搭扣 C-3430 鋼製 (型號表)

門鎖門扣

迫緊搭扣 C-3430 鋼製

● 彈性彎曲扣勾式迫緊搭扣|小型搭扣
● 金屬彈性弧形鉤,具有迫緊效果
● 適合機箱櫃使用
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-3430

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C-3430
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 本體材質 冷軋鋼 SPCC 固定方式 有孔固定型
本體表面處理 鍍鎳 鉤座有無 長 L(mm) 46
寬 W(mm) 23.2 建議荷重(kgf) -

迫緊搭扣 C-3430 鋼製的型號C-3430頁面。
記載關於型號C-3430之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767