(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平面四角掀把搭扣 C(S)-181 不鏽鋼/鋼製

平面四角掀把搭扣 C(S)-181 不鏽鋼/鋼製

● 鋼.不鏽鋼製掀把迷你型箱扣
● 有孔.無孔2種固定方式,適合需烤漆箱體、工具盒使用
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C-1810
C-1811
CS-1810
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 特性 固定方式 本體表面處理
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-有孔固定型鍍鎳
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-無孔焊接型材料本質
5天 [不鏽鋼] SUS304耐腐蝕性、耐藥品性有孔固定型震動亮面

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境対応 RoHS対応(10物質) 種類 水平安裝型 用途 一般
鉤座有無 長 L(mm) 27.5 寬 W(mm) 33.8

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767