(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 不鏽鋼彈性彎曲線環搭扣|建議荷重20 kgf
● 特殊金屬彈性弧形鉤,經久不鬆脫
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CS-1113
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 水平安裝型 | 固定方式 | 有孔固定型 | 鉤座有無 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
長 L(mm) | 72 | 寬 W(mm) | 24 | 建議荷重(kgf) | 20 |
迫緊搭扣 CS(T)-1113 不鏽鋼製的型號CS-1113頁面。
記載關於型號CS-1113之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CT-11130W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 特性 | 本體表面處理 |
---|---|---|---|---|---|
5天 | [鋼] 冷軋鋼 SPCC | - | 鍍鋅 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策