(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調整型搭扣 CS(T)-21227 輔助鎖扣型 不鏽鋼/鋼製

調整型搭扣 CS(T)-21227 輔助鎖扣型 不鏽鋼/鋼製

● 可調整箱扣  輔助鎖扣型|高荷重70~80 kgf
● 內藏調整鉤能依螺牙正反轉,適當調整鬆緊迫緊物件
● 輔助鎖扣可避免嚴重震動彈開,保護使用者
● 扣鉤藏於施柄內外型美觀

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-21227
CT-21227
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 特性 本體表面處理 建議荷重
(kgf)
5天 [不鏽鋼] SUS304耐腐蝕性、耐藥品性震動亮面70
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-鍍鋅80

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 調整機能 安全鎖
固定方式 有孔固定型 鉤座有無 鎖形式 輔助鎖扣
長 L(mm) 86 寬 W(mm) 27.2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767