(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

調整搭扣 CT-02221-W-1 鋼製

門鎖門扣

調整搭扣 CT-02221-W-1 鋼製

● 拉勾式可調整箱扣|建議荷重40 kgf
● 金屬彈性弧形鉤環能依螺牙正反轉,調整適當鬆緊迫緊物件
● 外觀平滑不傷手,適合一般箱蓋使用
● 符合RoHS規範

● 採用尼龍圈固定鉤環

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CT-02221-W-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CT-02221-W-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 本體材質 冷軋鋼 SPCC 調整機能
固定方式 有孔固定型 本體表面處理 鍍鋅 鉤座有無
長 L(mm) 116.5 寬 W(mm) 27.8 建議荷重(kgf) 40

調整搭扣 CT-02221-W-1 鋼製的型號CT-02221-W-1頁面。
記載關於型號CT-02221-W-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767