(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線環搭扣 CS(T)-041 不鏽鋼/鋼製

線環搭扣 CS(T)-041 不鏽鋼/鋼製

● 線環箱扣|中荷重20~30 kgf
● 線環特殊設計,經久不鬆脫
● 掛鎖孔設計搭配使用掛鎖阻絕彈開,提升安全性,適合中小型箱蓋使用
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-0410
CT-0410
CT-0411
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 特性 固定方式 本體表面處理 建議荷重
(kgf)
5天 [不鏽鋼] SUS304耐腐蝕性、耐藥品性有孔固定型震動亮面30
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-有孔固定型鍍鋅20
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-無孔焊接型-20

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 掛鎖孔 鉤座有無
長 L(mm) 64 寬 W(mm) 41.8

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767