(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 萬向腳座、調整腳|建議荷重130 kgf
● 螺桿底部專利圓弧設計,具有4˚萬向調整,使設備自動調整至完全水平
● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖
● 防鏽(DS系列)、耐磨耗、耐腐蝕性,耐熱
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DK-1020100H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 標準 | 擺頭角度 θ(deg) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
盤座種類 | 金屬底座型 | 高度調節把手 | 無 | 擺頭構造 | 有 |
萬向腳座 DK(S)-10的型號DK-1020100H頁面。
記載關於型號DK-1020100H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DK-1010050A |
DK-1010075A |
DK-1010100A |
DK-1020150H |
DK-1020200H |
DS-1008035A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 盤座材質 | 盤座直徑 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L (mm) | 底座高度 H2 (mm) | 螺桿直徑 MxP (mm) | 螺桿表面處理 | 盤座表面處理 | H1 (mm) | 螺帽厚度 H3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 合金剛 SCM | 40 | 190 | 50 | 12.5 | M10*P1.5 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 18.8 | 8 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 合金剛 SCM | 40 | 190 | 75 | 12.5 | M10*P1.5 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 18.8 | 8 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 合金剛 SCM | 40 | 190 | 100 | 12.5 | M10*P1.5 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 18.8 | 8 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 合金剛 SCM | 73.2 | 900 | 150 | 22 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 33.7 | 16 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 合金剛 SCM | 73.2 | 900 | 200 | 22 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 33.7 | 16 | ||
5天 | 不鏽鋼304 | 不鏽鋼 304 | 40 | 130 | 35 | 12.5 | M8*P1.25 | 電解 | 震動亮面 | 17.8 | 6.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策