(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尼龍萬向防震腳座 DK(S)-04 (型號表)

腳墊

尼龍萬向防震腳座 DK(S)-04

● 尼龍萬向防震腳座|建議荷重100~800 kgf
● 螺桿提供15˚萬向調整水平,大幅提升機器設備平穩度
● 防震、防滑、防鏽(DS系列)、耐鹼、耐磨耗、耐油性佳

● 建議在相對濕度約為40-60%的環境使用以確保其性能和壽命
● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖

● 材料符合UL94 HB防火等級

(i)請注意

  • 請勿用於乾燥室環境。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DK-0408075C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DK-0408075C
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
5天 [鋼] 合金剛(SCM)501007520M8*P1.25鍍鋅286.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 擺頭角度 θ(deg) 15
盤座種類 橡膠底座型 高度調節把手 盤座材質 尼龍 PA66+GF
底面橡膠材質 丁腈橡膠 NBR 擺頭構造 盤座表面處理 黑色

尼龍萬向防震腳座 DK(S)-04的型號DK-0408075C頁面。
記載關於型號DK-0408075C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DK-0408035C
DK-0408050C
DK-0410050C
DK-0410075C
DK-0410100C
DK-0412075F
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
5天 [鋼] 合金剛(SCM)501003520M8*P1.25鍍鋅286.5
5天 [鋼] 合金剛(SCM)501005020M8*P1.25鍍鋅286.5
5天 [鋼] 合金剛(SCM)501505020M10*P1.5鍍鋅308
5天 [鋼] 合金剛(SCM)501507520M10*P1.5鍍鋅308
5天 [鋼] 合金剛(SCM)5015010020M10*P1.5鍍鋅308
5天 [鋼] 合金剛(SCM)654007528M12*P1.75鍍鋅4110

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767