(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

萬向型防震腳座 DK(S)-08 (型號表)

腳墊

萬向型防震腳座 DK(S)-08

● 萬向防震腳座|建議荷重130~900 kgf
● 螺桿底部專利圓弧設計,具有4˚的萬向自動調整水平解除角度公差
● 防震、防滑、防鏽(DS系列)、耐鹼、耐磨耗、耐油性佳

● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DK-0820100H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DK-0820100H
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 盤座表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM7590010023M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3316

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 擺頭角度 θ(deg) 4
盤座種類 橡膠底座型 底面橡膠材質 丁腈橡膠 NBR 擺頭構造

萬向型防震腳座 DK(S)-08的型號DK-0820100H頁面。
記載關於型號DK-0820100H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DK-0810050A
DK-0810050C
DK-0810075A
DK-0820100L
DK-0820150H
DK-0820150L
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 盤座表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401905015M10*P1.5鍍鋅鍍鋅218
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM502505018M10*P1.5鍍鋅鍍鋅248
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401907515M10*P1.5鍍鋅鍍鋅218
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM9090010027M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3716
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM7590015023M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3316
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM9090015027M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3716

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767