(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

萬向型防震腳座 DK(S)-08

萬向型防震腳座 DK(S)-08

● 萬向防震腳座|建議荷重130~900 kgf
● 螺桿底部專利圓弧設計,具有4˚的萬向自動調整水平解除角度公差
● 防震、防滑、防鏽(DS系列)、耐鹼、耐磨耗、耐油性佳

● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DK-0808035A
DK-0808050A
DK-0808075A
DK-0810050A
DK-0810050C
DK-0810075A
DK-0810075C
DK-0810100A
DK-0810100C
DK-0812035C
DK-0812040C
DK-0812075C
DK-0812075E
DK-0812100C
DK-0812100E
DK-0812150C
DK-0812150E
DK-0816075E
DK-0816075L
DK-0816100E
DK-0816100H
DK-0816100L
DK-0816150E
DK-0816150H
DK-0816150L
DK-0820100H
DK-0820100L
DK-0820150H
DK-0820150L
DK-0820200H
DK-0820200L
DS-0808035A
DS-0808050A
DS-0808075A
DS-0810050A
DS-0810050C
DS-0810075A
DS-0810075C
DS-0810100A
DS-0810100C
DS-0812075C
DS-0812075E
DS-0812100C
DS-0812100E
DS-0812150C
DS-0812150E
DS-0816100E
DS-0816100H
DS-0816100L
DS-0816150E
DS-0816150H
DS-0816150L
DS-0820100H
DS-0820100L
DS-0820150H
DS-0820150L
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 盤座表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401303515M8*P1.25鍍鋅鍍鋅206.5
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401305015M8*P1.25鍍鋅鍍鋅206.5
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401307515M8*P1.25鍍鋅鍍鋅206.5
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401905015M10*P1.5鍍鋅鍍鋅218
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM502505018M10*P1.5鍍鋅鍍鋅248
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401907515M10*P1.5鍍鋅鍍鋅218
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM502507518M10*P1.5鍍鋅鍍鋅248
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM4019010015M10*P1.5鍍鋅鍍鋅218
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM5025010018M10*P1.5鍍鋅鍍鋅248
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM503203518M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2510
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM503204018M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2510
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM503207518M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2510
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM603907520M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2810
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM5032010018M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2510
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM6039010020M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2810
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM5032015018M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2510
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM6039015020M12*P1.75鍍鋅鍍鋅2810
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM605207520M16*P2.0鍍鋅鍍鋅2913
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM908407528M16*P2.0鍍鋅鍍鋅37.713
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM6052010020M16*P2.0鍍鋅鍍鋅2913
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM7578010023M16*P2.0鍍鋅鍍鋅32.713
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM9084010028M16*P2.0鍍鋅鍍鋅37.713
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM6052015020M16*P2.0鍍鋅鍍鋅2913
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM7578015023M16*P2.0鍍鋅鍍鋅32.713
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM9084015028M16*P2.0鍍鋅鍍鋅37.713
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM7590010023M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3316
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM9090010027M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3716
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM7590015023M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3316
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM9090015027M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3716
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM7590020023M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3316
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM9090020027M20*P2.5鍍鋅鍍鋅3716
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304401303515M8*P1.25電解電解206.5
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304401305015M8*P1.25電解電解206.5
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304401307515M8*P1.25電解電解206.5
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304401905015M10*P1.5電解電解218
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304502505018M10*P1.5電解電解248
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304401907515M10*P1.5電解電解218
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304502507518M10*P1.5電解電解248
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3044019010015M10*P1.5電解電解218
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3045025010018M10*P1.5電解電解248
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304503207518M12*P1.75電解電解2510
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 304603907520M12*P1.75電解電解2810
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3045032010018M12*P1.75電解電解2510
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3046039010020M12*P1.75電解電解2810
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3045032015018M12*P1.75電解電解2510
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3046039015020M12*P1.75電解電解2810
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3046052010020M16*P2.0電解電解2913
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3047578010023M16*P2.0電解電解32.713
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3049084010028M16*P2.0電解電解37.713
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3046052015020M16*P2.0電解電解2913
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3047578015023M16*P2.0電解電解32.713
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3049084015028M16*P2.0電解電解37.713
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3047590010023M20*P2.5電解電解3316
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3049090010027M20*P2.5電解電解3716
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3047590015023M20*P2.5電解電解3316
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 3049090015027M20*P2.5電解電解3716

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 擺頭角度 θ(deg) 4
盤座種類 橡膠底座型 底面橡膠材質 丁腈橡膠 NBR 擺頭構造

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767